Guide Rail With Coding, preassembeld ESD Clip for CompactPCI/ VME64x, PC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Guide Rail With Coding, preassembeld ESD Clip for CompactPCI/ VME64x, PC
Detalii
Resurse
Caracteristici
- NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units
- Significantly increased stability, due to an optimized design and high quality material (PC)
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
- “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21
- Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements
- ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail preassembled
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specificații
| Works With | Subracks; Cases; 19" Chassis; Systems |
| Type | Coding and Preassembled ESD Clips |
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Material | Fiber-Reinforced Plastic |
| Product Type | Guide Rail |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.