Guide Rail, 4.4" PCB Type, Red
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        Guide Rail, 4.4" PCB Type, Red
This plastic guide rail for 4.4" PCBs or drive units of the accessory type, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal rail or 1.5 mm thick plates for higher shock and vibration requirements. Guide rail can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristici
- Plastic guide rail, red
- Type "4.4" board height" (111.7 mm)
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- The optional ESD clip for can be fitted into guide rails and ensures conductive contact between PCB and horizontal rail both on the solder side and on the component side.
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specificații
| Type | 4.4" PCB | 
| Product Family | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac | 
| Product Type | Guide Rail | 
| Material | Polybutylene Terephthalate | 
| Color | Red | 
Document de desen
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.