Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
Specificații
| Depth (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.