Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded
Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Partial width front panel, Al, 2.5 mm
- AI, front anodized, conductive
Specificații
| Depth (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.