Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Front Panel without Handles, front panels Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded

Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Depth (D) 2.5mm
Material Aluminiu
Finish Anodized
Accessory Type Front panel
Product Type Front Panel
Type Front Panel without Handle
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.