Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

front frame for emc shielding Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Front Frame for EMC Shielding for Horizontal Boards Mounting

Front frame installation provides the contact between subracks and assemblies. It must be used if a customer has selected a horizontal board mounting Kit.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Product Family EuropacPRO
Product Type Side Panel
Works With Subracks
Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.