Frame Type Plug-In Unit Kit, With Hood, Shielded Version
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Frame Type Plug-In Unit Kit, With Hood, Shielded Version
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Fits all products conforming to IEC-60297-3-101
- Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats
- Connectors usable under EN 60603‐2 (DIN 41612)
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Cassette |
| Type | Frame Type Plug-in Units PRO with Hood |
| EMC Shielding | Yes |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.