Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins


Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Side Panel for frame type plug-in unit, extruded with cooling Fins. The cooling Fins enable additional heat dissipation via the cooling Fins.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The external dimensions (8 ... 42 HP) are unchanged; the available space inside is reduced widthwise by the cooling Fins
- With 10 W installed heat dissipation the interior temperature in the module is reduced by about 5 °C
- Side Panel with cooling Fins for a frame-type plug-in unit (Al extrusion). The surface is 65% greater than with a side Panel without cooling Fins
Specificații
Material | Aluminiu |
Finish | Passivated |
Product Type | Side Panel |
Type | Side Panel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.