EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Side Panel for Textile Gasket, Type R
Side Panel, Type R, tox welded to the 19" bracket for textile gasket, with handle holes and four fixing holes per 19" bracket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For high mechanical loads up to 25 g (vibration resistance, shock and vibration requirements e.g. IEC 61587‐DL 3)
- For high mechanical demands, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, tox-cold welded together, clear passivated, front anodized
- EMC shielding concept for front/rear with EMC textile gasket
- Four mounting holes per 19" bracket provide improved stability when screwing the subrack into a cabinet or open frame rack
- With holes for handle
Specificații
| Finish | Passivated; Anodized |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Works With | Subracks |
| Type | Type R |
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.