EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket
Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Required for shielding of rear
- Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Product Type | Cover |
| Product Family | EuropacPRO |
| Type | Rugged |
| Works With | Subracks |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.