EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket


EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket
The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- The rear hood is used as a shielded rear boundary. The rear hood requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Example: For a board depth of 160 mm a side panel (with rear hood) of 235 mm (175 mm + 60 mm) is used
- Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary
- Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile
- For EMC-shielding please order EMC gasket for horizontal rail separately.
Specificații
Material | Aluminiu |
Product Type | Cover |
Product Family | EuropacPRO |
Finish | Passivated |
Type | Rear Hood |
Works With | Subracks |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.