EuropacPRO Rear Angle for Stainless Steel EMC Gasket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Rear Angle for Stainless Steel EMC Gasket
EuropacPro rear angle for Stainless Steel EMC Gasket, constructed out of Aluminum extrusion with clear passivated surface. Rear hood cannot be mounted simultaneously.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For shielding from the rear side.
- If universal support bracket is used, front mounting is possible
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Product Type | Cover |
| Product Family | EuropacPRO |
| Type | Rear Angle |
| Works With | Subracks |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.