Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

conduction cooled assemblies Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO Guide Rails to Accomodate Conduction Cooled Assemblies

The adapter is the interface between a subrack and the conduction cooled assemblies (CCAs).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Works With Subracks; Cases
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Product Type Guide Rail
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.