Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

divider plate Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO Divider Plate

The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Family EuropacPRO
Product Type Side Panel
Material Stainless Steel
Works With Subracks
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.