EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, SNCF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, SNCF
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel. Can be used for railway subracks in accordance with SNCF.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58 %
- Suitable for use with all horizontal rails
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Product Type | Cover Plate |
| Product Family | EuropacPRO |
| Finish | Passivated |
| Type | Perforated |
| Works With | Subracks |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.