Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

cover plate Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel

A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Product Type Cover Plate
Product Family EuropacPRO
Finish Passivated
Type Perforated
Works With Subracks
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.