EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Perforation degree 58%
Specificații
Rack Width | 84HP |
Material | Aluminiu |
Product Type | Cover Plate |
Product Family | EuropacPRO |
Finish | Passivated |
Type | Perforated |
Works With | Subracks |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.