EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover


EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Cover
Aluminium Side panel 3mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by covering the not needed cut-outs.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Side panel covers for increased lateral RF shielding
- Assembled on the outside of the standard side panel
- Assembly material included
Specificații
Material | Aluminiu |
Product Family | EuropacPRO |
Finish | Passivated |
Product Type | Side Panel |
Works With | Subracks |
Type | Type H |
EMC Shielding | Yes |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.