EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding
Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable
- Subrack can be used with slide rails
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 11 kg
- Threaded insert, insulation strip pre-fitted
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| EMC Shielding | No |
| Product Type | Subrack/Chassis |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.