EuropacPRO 19" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Bracket for Stainless Steel Gasket, Type F
19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for stainless EMC gaskets and with / without handle holes.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 19" bracket is bolted laterally with the side panel to the horizontal rail
- For stainless steel EMC gasket
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized |
| Product Type | Bracket |
| Product Family | EuropacPRO |
| Works With | Subracks |
| Type | Type F |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.