LE260 Extracting Lever Actuated Card-Lok
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        LE260 Extracting Lever Actuated Card-Lok
catalog# LE260-4.80TM2-2
              The Series LE260 features a tool-free lever design, ideal for field level maintenance, as well as an integrated extraction providing a 4:1 mechanical advantage. Shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Distribuitori în zona ta
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Caracteristici
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
 - Integrated extractor
 - DSCC CID 59789
 - 5 segment, shafted design
 - Lever actuated
 - Weight 1.17 g/cm (0.105 oz/")
 - Flexible mounting options
 - Min expansion 8.26 mm (0.325")
 - Profile 6.35 mm (0.250") x 6.26 mm (0.270")
 - Available with black anodized plating only
 - For cold wall applications
 - Average clamp force = pre-calibrated to 125 lbs or 145 lbs, customer defined
 
Specificații
Atribute produs
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
GENERARE CAD
*Data subject to change without notice
  Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc | 
|---|
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.