261 Card-Lok
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
261 Card-Lok
catalog# A261-4.80T2L
The Series 261 features a ridged shafted design which provides more uniform clamping force over the length of the Card Lok, while maintaining wedge and body alignment for easier installation.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalii
Resurse
CAD
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Flexible mounting options
- 3 segment, shafted design
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Screw actuated
- DSCC CID 59789
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 0.95 g/cm (0.085 oz/")
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.26 mm (0.270")
- For cold wall applications
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 201 lbs
Specificații
Atribute produs
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
GENERARE CAD
*Data subject to change without notice
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.