Doors & Rear Panels Doors & Rear Panels Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Bracket (3) Cabinet Door (77) Cabinet/Rack Panel (40) Product Family Novastar Type Bracket (1) Door Hinge Bracket (2) Glass Door (33) Rear Panel (40) Steel Door (22) Steel Door, Perforated (22) Vizualizare toate Vizualizare puțin Works With Cabinet (2) Material Oțel (109) Reinforced Polycarbonate (11) Finish Vopsit Pulbere (110) Color Black Grey (57) Light Grey (63) Color Code RAL 7021 (57) RAL 7035 (63) Rack Height 1U (2) 6U (7) 9U (7) 12U (9) 16U (9) 20U (9) 25U (9) 29U (9) 34U (9) 38U (9) 43U (9) 47U (9) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 44.45mm (3) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (2) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (2) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (2) 1310.75mm (2) 1345mm (9) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (2) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (2) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (2) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 533mm (4) 553mm (116) Vizualizare toate Vizualizare puțin AplicațiFilter1Filtru aplicat: 1Categorie: Doors & Rear PanelsView All Filters (1) SubcategoriiNovastar DoorsDetaliiNovastar Rear PanelsDetalii