Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

digital contact sensor Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Digital Contact Sensor for Guardian Management Gateway

External sensor monitoring digital inputs/outputs with 2 RJ45 connectors. Up to 16 sensors can be daisy chained over patch cables and connected to one Guardian Management Port.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.