CPCI Serial R3.0 Backplane
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CPCI Serial R3.0 Backplane
The nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0 backplanes support the highest data transfer rates with PCIe up to Gen 4, 25GbE, USB 3.2 and S-ATA Rev. 3.0
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Conforms to PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0) specification
- Supports PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 and USB 3.2 Gen 2
- Ethernet interface is 10GBASE-KR and 10GBASE-T capable and 25GBASE-KR ready
- Utility connector on rear of backplane
- Mechanical centering and keying/coding strip in stainless steel on every fully equipped front and rear slot
Specificații
Document de desen
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.