CPCI Serial Power Adapter Board
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CPCI Serial Power Adapter Board
The nVent SCHROFF CPCI Serial Power Adapter Board is a small pcb to connect +12V and GND in between the CPCI Serial Power Backplane and the CPCI Serial Backplane. Several Versions available. Please refer to the CPCI Serial Power Backplane Manual to select the correct part.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Power adapter boards for simple connection of 12 V main supply voltage between CompactPCI Serial backplanes and power backplanes
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.