Comptec 19" Desktop Case, Unshielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Comptec 19" Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19” fan trays or 19” front panels. This case is also typically used for desktop applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Desktop case (pre-fitted)
- Unshielded
- Ventilation slits in base plate
- Front and rear frames in die-cast Al
- Top cover, base plate and rear panel in steel
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specificații
| Product Type | Case |
| Type | Case for 19" Subrack and 19" Chassis |
| Product Family | Comptec |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.