Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

rear panel Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

CompacPRO Rear Panel With Vented Slots

The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Finish Anodized
Works With Cases
Product Family CompacPRO
Type Rear Panel
Product Type Side Panel
Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.