CompacPRO Desktop Case, Unshielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CompacPRO Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frame and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Desktop case for individual assembly
- Aluminum construction ensures robust solution
- International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101
- Side panel with integrated handle function
- Front and rear identical, depth-symmetrical construction
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
Specificații
| Product Type | Case |
| Type | Case for Individual Electronic Components |
| Product Family | CompacPRO |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.