Coding Strip
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Coding Strip
The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mechanical coding prevents a PSU being fitted on the wrong slot, space requirement 4 HP
- Female strip (item 2), fitted on PSU
- Coding strip (item 1) mounts on the Z/horizontal rail
- Placement of coding pins (item 3) in the coding strip (item 1)
- Removal of studs at the appropriate place in the female strip
- With 2 coding pins there are 66 coding possibilities
Specificații
| Works With | 19" Power Supplies |
| Type | Coding Strip |
| Product Type | Coding/Keying Indicator |
| Material | Polybutylene Terephthalate |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.