CassettePRO with Hood CassettePRO with Hood Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Assembly Kit (1) Front Panel (28) Guide Rail (1) Handle (29) Hardware Kit (6) Mounting Kit (3) Multipurpose Tool (2) Screw (4) Shielding Kit (37) Side Panel (48) Vizualizare toate Vizualizare puțin Product Family CassettePRO (1) CompacPRO (1) EuropacPRO (38) Frame Type Plug-In Unit (37) Interscale (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (38) RatiopacPRO (30) RatiopacPRO AIR (38) Vizualizare toate Vizualizare puțin Type Assembly Tool (2) Board Fixing, Slot 1 (2) Board Fixing, Slot 2 (2) Countersunk Screw (3) Flathead Screw (1) Frame Type Plug-In Unit (1) Mounting Kit (1) Perforated (24) Solid (24) Static (29) Vizualizare toate Vizualizare puțin Handle Type Trapezoid, Static (29) Works With Cases (40) Cassettes (10) Chassis (2) Frame Type Plug-In Unit (50) Front Panels (67) Subracks (39) Systems (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Rack Height 2U (5) 3U (22) 4U (5) 5U (5) 6U (23) 9U (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Package Quantity 1 (108) 5 (1) 10 (30) 100 (20) Material Aluminiu (76) Polycarbonate (15) Stainless Steel (22) Oțel (6) Polyamide (2) Polyphenylene Ether (15) Elastomer Termoplastic (17) Zinc Alloy (7) Vizualizare toate Vizualizare puțin Color Black (14) Grey (3) Light Grey (12) Red (1) Rack Width 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (6) 9HP (2) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 40HP (2) 42HP (6) 61HP (1) 100HP (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Color Code RAL 7035 (12) Depth 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (28) 13.5mm (1) 14mm (10) 16.3mm (2) 167mm (24) 227mm (24) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Thread Size M2.5 (1) M3 (3) Front Finish Anodized (28) Length 6mm (2) 8mm (1) 20mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 3.8mm (6) 4.97mm (6) 9.8mm (1) 13.8mm (2) 18.9mm (2) 24mm (2) 29mm (2) 34.1mm (2) 39.2mm (2) 40.3mm (4) 44.3mm (2) 49.4mm (2) 50.46mm (4) 59.6mm (2) 60.62mm (4) 69.7mm (2) 70.78mm (4) 105.2mm (2) 106.34mm (4) 140.8mm (2) 141.9mm (4) 201.8mm (2) 212mm (2) 213.02mm (3) 213.03mm (1) 308.5mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Groove Width 2 (1) Rear Finish Conductive (28) Treated Edges No (28) Finish Anodized (28) Nickel Plated (3) Oțel Zincat (3) Height 5.8mm (1) 15.4mm (12) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (13) 142mm (1) 232mm (3) 261.75mm (15) 365.5mm (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Complies With EN 45545-2, R22-R24, HL3 (29) IEC 60297-3-101 (29) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: CassettePRO with HoodView All Filters (1) SubcategoriiFront PanelsDetaliiEMC GasketsDetaliiHandlesDetaliiHoodDetaliiOther ComponentsDetalii