Cage Nut Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cage Nut Kit
Cage nuts permit range of choice of nut and bolts sizes and easily replaced unlike pre-threaded holes. Cage nuts are easy to use on materials too thin or soft to be threaded.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For assembly of parts which require a thread size of M4 or M5
- For standard grounding use a grounding nut and washer on at least one attachment point
Specificații
| Product Type | Nut |
| Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.