On Board Rack


On Board Rack
Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For mobile railway applications
- Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity
- Suitable for 1, 2, or 3 U SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)
- Rear side is equipped for standard connectors; crossbar can be custom-coded for the SNCF coding pins
- Crossbar with integrated cable channel
- Several racks can be stacked or fitted in rows
- Produced using a welding process, certified to EN 15085 (CL2)
- Stainless Steel welds passivated to prevent corrosion
Specificații
Static Load | 25kg |
Depth | 341.8mm |
Product Type | Rack |
Complies With | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
Frame Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.