Board Cage for Horizontal Board Installation


Board Cage for Horizontal Board Installation
Board cage for horizontal boards offers the option to insert 6 U boards in a 3 or 4 U high subracks or desktop cases. Pease add a front front panel to cover the assembly Kit.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For horizontal mounting of double Euroboards in 3 or 4 U high subracks/cases
Specificații
Product Family | EuropacPRO |
Product Type | Mounting Kit |
Works With | Subracks |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.