ATCA IEA Handle Without Spring Loading
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
ATCA IEA Handle Without Spring Loading
IEA handle plunger style or lever style kits.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Innovative insertion/extraction mechanics
- In accordance with PICMG 3.0 R2.0
- For stainless steel and aluminium front panels
- Ergonomic design
- Secure locking
- AdvancedTCA IEA plunger or lever style handle
- Without spring loading
Specificații
| Product Type | Handle |
| Material | Oțel |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.