Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

amc filler module Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

AMC Filler Module With Pull-Handle

This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be ued in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn’t require a locking bar.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Family AdvancedMC
Type Filler Module
Product Type System Module
Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.