AMC Filler Module ECO With Fixed Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
AMC Filler Module ECO With Fixed Handle
This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be used in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn’t require a locking bar.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- ECO AdvancedMC Filler Module with simple snap in nose instead of the push-handle mechanism
- For conventional, cutaway and hybrid carriers and MicroTCA systems
- Front panel, stainless steel
- The optional air baffle (airflow adjustable) can be used to direct airflow in the chassis.
Specificații
| Product Family | AdvancedMC |
| Type | Filler Module |
| Product Type | System Module |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.