Aisle Containment Sliding Door
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Aisle Containment Sliding Door
Aisle closing doors in different versions manual and automatic opening.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Suitable for 2000 and 2200 mm high cabinets
- Doors for lateral closure of cabinet row
- Black grey (RAL 7021)
- Double doors suitable for an aisle width of 1200 mm
- Trim is required for 2200 mm high cabinets; please order separately
Specificații
| Product Type | Cabinet Door |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.