Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

air baffle with front panel Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Air Baffle, Front Panel, Refrofit Shielding, Steel

The air baffle with flat front panel covers an empty slot and eliminates an air leak. The flat front panel accepts a stainless steel EMC gasket.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Type Air Baffle
Material Aluminiu
Finish Anodized; Passivated
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type With Front Panel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.