Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

microtca4 filler modules Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Air Baffle for AMC Filler Modules

Filler Modules with air baffles and push-pull handle direct airflow to slots with AdvancedMC modules to ensure a proper cooling. The air baffle consists of a fixed and a movable part to adjust the air flow through the slot in a range of 60 to 80 %.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Type AdvancedMC Filler Module
Product Type Air Baffle
Material Aluminiu
Product Family MicroTCA
Works With Systems
Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.