Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

advancedtca air deflector Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel, Rear

AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel, Rear. Blocks the air in unused slots.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rack Width 6HP
Product Family AdvancedTCA
Product Type Air Baffle
Type Filler Panel
Works With Systems
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.