AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel
Advanced TCA front panels cover empty slots in a system. The additional air baffle blocks and guide the air in the right direction.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Front panels cover empty slots in a system, 8 U, 6 HP
Specificații
| Rack Width | 6HP |
| Height (H) | 350.78mm |
| Product Family | AdvancedTCA |
| Type | Front Panel |
| Product Type | Front Panel |
| Works With | Systems |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.