19" Fan Unit, 1 U
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Fan Unit, 1 U
Fan Unit for installation into a 1U space within the Cabinet.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mechanical strain relief for mains cables
- Can be adapted to subracks
- Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857
Specificații
Catalog
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.