T-Series Vertical Filler Material Kit


T-Series Vertical Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Spesifikasjoner
Filler Material Kit Components | ||||
Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
RBT4101B | RBF40 | RBS354710 RBS354710 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT5101B | RBF40 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT6101B | RBF50 | RBS35473.5 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT7101B | RBF50 | RBS35474 RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT81011B | RBF70 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT8101B | RBF55 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT91011B | RBF90 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT9101B | RBF80 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT10911B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1091B | RBF90 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT111011B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT11101B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT121018B | RBF180 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT14101B | RBF195 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1891B | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 |
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.