T-serien horisontal fast vinkel Splice Kit, toppfylling, 45-75°
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
T-serien horisontal fast vinkel Splice Kit, toppfylling, 45-75°
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
Spesifikasjoner
| Hylse | Standardlengde |
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT189145H | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS1537M | RBWS22777 |
| RBT189175H | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891A | RBWS2224M | RBWS22777 |
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.