P9J Weldable Position Coupler


P9J Weldable Position Coupler
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Spesifikasjoner
Overflate | Standard |
Materiale | Stål |
100 % amerikansk innenriksinnhold | Ja |
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.