C14 Two-Piece Weldable Coupler, 30 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 30 mm
Katalog#: EL30C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Case-studie
Sertifisering
Testrapport
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.