P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 14 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 14 mm
Katalog#: EL2814P13LN
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.