P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 25 mm, 16 mm, #8, #5, 25M, 15M
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 25 mm, 16 mm, #8, #5, 25M, 15M
Katalog#: EL2516P14LN
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.