PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Katalog#: EL2225PPP
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Designed for use with the P13/P14 coupler families
- Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour
- Color coded for the appropriate coupler size
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.